EBSET,EBSSET - nei liu jiao
SRD-FA
SRD-FA
t8
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t8/ebset1587.prj},{NB=EBSET8-12},{CODE=EBSET},{MAT=hjjgg/JIS 0209(6g)},{IC=-},{WASHER=Spring washer JIS B 1251, flat washer JIS B 1256},{SUR=gsygzcl},{M=8.0},{L=12},{LX=12,14,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75},{MP=8×1.25},{P=1.25},{A=13},{E=5.5},{C=14.5},{D=18},{AA=8.4},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222147.html},{PPATH=1587-2/ebset1587_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
IC
Intensity classification
ⁿ/ₐ
WASHER
Washer
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MP
m×p
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
AA
a
[mm]
EBSET4-8
EBSET
hjjgg/JIS 0209(6g)
-
Spring washer JIS B 1251,...
gsygzcl
4.0
4×0.7
7
2.8
7.0
10
4.4
EBSET5-10
EBSET
hjjgg/JIS 0209(6g)
-
Spring washer JIS B 1251,...
gsygzcl
5.0
5×0.8
8
3.5
8.5
12
5.2
EBSET6-10
EBSET
hjjgg/JIS 0209(6g)
-
Spring washer JIS B 1251,...
gsygzcl
6.0
6×1.0
10
4.0
11.5
13
6.3
EBSET8-12
EBSET
hjjgg/JIS 0209(6g)
-
Spring washer JIS B 1251,...
gsygzcl
8.0
8×1.25
13
5.5
14.5
18
8.4
EBSSET4-8
EBSSET
SUS304/JIS 0209(6g)
A2-50
Spring washer JIS B 1251,...
gtpgdhcl
4.0
4×0.7
7
2.8
7.0
10
4.4
EBSSET5-10
EBSSET
SUS304/JIS 0209(6g)
A2-50
Spring washer JIS B 1251,...
gtpgdhcl
5.0
5×0.8
8
3.5
8.5
12
5.2
EBSSET6-10
EBSSET
SUS304/JIS 0209(6g)
A2-50
Spring washer JIS B 1251,...
gtpgdhcl
6.0
6×1.0
10
4.0
11.5
13
6.3
EBSSET8-12
EBSSET
SUS304/JIS 0209(6g)
A2-50
Spring washer JIS B 1251,...
gtpgdhcl
8.0
8×1.25
13
5.5
14.5
18
8.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성