HEPBAP,HEPBAQ - PDHDX-QZX-RZJJL
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1754_2_asmtab.prj},{NB=HEPBAP100-SA},{CODE=HEPBAP},{TYPE1=Flat bottom movable type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=SA},{WHEMAT=artificial rubber},{COLOR=grey},{WHE=axle sleeve},{D=100},{H=122},{F=27},{A=92},{B=63.5},{C=76.2},{C1=71.4},{E=44.5},{DD=9},{R=82.0},{LOAD=60},{WEI=0.46},{PPATH=jiaolun_1754-2/jiaolun_1754_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE1
Support type
ⁿ/ₐ
MAT1
Support material
ⁿ/ₐ
SUR1
Support surface treatment
ⁿ/ₐ
BBA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE2
Wheel code
ⁿ/ₐ
WHEMAT
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
WHE
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
Rubber (black)
[mm]
LOAD
Allowable load
[kg]
WEI
weight
[kg]
HEPBAP65-SA
HEPBAP
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
-
SA
artificial rubber
grey
axle sleeve
65
85
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
57.5
50
0.36
HEPBAP75-SA
HEPBAP
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
-
SA
artificial rubber
grey
axle sleeve
75
93
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
62.5
50
0.38
HEPBAP100-SA
HEPBAP
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
-
SA
artificial rubber
grey
axle sleeve
100
122
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
82.0
60
0.46
HEPBAQ65-SA
HEPBAQ
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
SA
artificial rubber
grey
axle sleeve
65
85
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
57.5
50
0.43
HEPBAQ75-SA
HEPBAQ
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
SA
artificial rubber
grey
axle sleeve
75
93
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
62.5
50
0.45
HEPBAQ100-SA
HEPBAQ
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
SA
artificial rubber
grey
axle sleeve
100
122
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
82.0
60
0.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성