카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 5290 - Polyurethane rod rectangular
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_5290.prj},{NB=SZ 5290. 50 x 50 x 1200},{BESTNR=SZ 5290. 50 x 50 x 1200},{A=50},{B=50.0},{L=1200},{WG=4.000},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 5290. 25 x 25 x 300
SZ 5290. 25 x 25 x 300
25
25.0
300
0.240
SZ 5290. 25 x 25 x 600
SZ 5290. 25 x 25 x 600
25
25.0
600
0.460
SZ 5290. 25 x 25 x 1200
SZ 5290. 25 x 25 x 1200
25
25.0
1200
0.940
SZ 5290. 25 x 37.5 x 200
SZ 5290. 25 x 37.5 x 200
25
37.5
200
0.230
SZ 5290. 25 x 37.5 x 300
SZ 5290. 25 x 37.5 x 300
25
37.5
300
0.350
SZ 5290. 25 x 37.5 x 600
SZ 5290. 25 x 37.5 x 600
25
37.5
600
0.750
SZ 5290. 25 x 37.5 x 1200
SZ 5290. 25 x 37.5 x 1200
25
37.5
1200
1.420
SZ 5290. 50 x 50 x 100
SZ 5290. 50 x 50 x 100
50
50.0
100
0.320
SZ 5290. 50 x 50 x 200
SZ 5290. 50 x 50 x 200
50
50.0
200
0.700
SZ 5290. 50 x 50 x 300
SZ 5290. 50 x 50 x 300
50
50.0
300
1.000
SZ 5290. 50 x 50 x 600
SZ 5290. 50 x 50 x 600
50
50.0
600
2.000
SZ 5290. 50 x 50 x 1200
SZ 5290. 50 x 50 x 1200
50
50.0
1200
4.000
SZ 5290. 50 x 75 x 100
SZ 5290. 50 x 75 x 100
50
75.0
100
0.510
SZ 5290. 50 x 75 x 200
SZ 5290. 50 x 75 x 200
50
75.0
200
1.000
SZ 5290. 50 x 75 x 300
SZ 5290. 50 x 75 x 300
50
75.0
300
1.410
SZ 5290. 50 x 75 x 600
SZ 5290. 50 x 75 x 600
50
75.0
600
3.000
SZ 5290. 50 x 75 x 1200
SZ 5290. 50 x 75 x 1200
50
75.0
1200
5.810
SZ 5290. 75 x 75 x 100
SZ 5290. 75 x 75 x 100
75
75.0
100
0.750
SZ 5290. 75 x 75 x 200
SZ 5290. 75 x 75 x 200
75
75.0
200
1.500
SZ 5290. 75 x 75 x 300
SZ 5290. 75 x 75 x 300
75
75.0
300
2.250
SZ 5290. 75 x 75 x 600
SZ 5290. 75 x 75 x 600
75
75.0
600
4.500
SZ 5290. 75 x 100 x 100
SZ 5290. 75 x 100 x 100
75
100.0
100
1.000
SZ 5290. 75 x 100 x 200
SZ 5290. 75 x 100 x 200
75
100.0
200
1.900
SZ 5290. 75 x 100 x 300
SZ 5290. 75 x 100 x 300
75
100.0
300
3.000
SZ 5290. 75 x 100 x 600
SZ 5290. 75 x 100 x 600
75
100.0
600
5.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성