카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7206 - Guide and pillar bearings ST 720. with rectangular flange
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7206.prj},{NB=ST 7206.30},{D1=30},{A=112},{B=71},{E1=86},{E2=45},{D2=38},{D3=48},{D5=71},{D7=11.0},{D8=18},{H=50},{H1=20},{L1=47},{L2=58},{WG=1.740},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST 7206.15
ST 7206.15
15
71
40
53
22
21
28
37
6.6
11
25
16
23
0.380
ST 7206.16
ST 7206.16
16
71
40
53
22
21
28
40
6.6
11
25
16
23
0.380
ST 7206.19
ST 7206.19
19
80
45
60
25
25
32
45
9.0
15
32
18
30
0.560
ST 7206.20
ST 7206.20
20
80
45
60
25
26
32
45
9.0
15
32
18
30
0.560
ST 7206.24
ST 7206.24
24
90
56
69
35
30
40
56
9.0
15
40
18
37
0.920
ST 7206.25
ST 7206.25
25
90
56
69
35
31
40
56
9.0
15
40
18
37
0.920
ST 7206.30
ST 7206.30
30
112
71
86
45
38
48
71
11.0
18
50
20
47
1.740
ST 7206.32
ST 7206.32
32
112
71
86
45
40
48
71
11.0
18
50
20
47
1.740
ST 7206.38
ST 7206.38
38
132
85
102
55
46
58
85
14.0
20
63
25
60
3.050
ST 7206.40
ST 7206.40
40
132
85
102
55
48
58
85
14.0
20
63
25
60
3.050
ST 7206.48
ST 7206.48
48
160
112
126
78
56
70
112
18.0
26
80
28
77
6.250
ST 7206.50
ST 7206.50
50
160
112
126
78
58
70
112
18.0
26
80
28
77
6.250
ST 7206.60
ST 7206.60
60
200
132
154
86
70
85
132
18.0
26
100
36
95
11.100
ST 7206.63
ST 7206.63
63
200
132
154
86
73
85
132
18.0
26
100
36
95
11.100
ST 7206.80
ST 7206.80
80
224
140
172
88
92
105
140
22.0
33
125
40
120
14.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성