카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 3582 - Die sets with guide plate, 2 guide pillars mounted diagonally ball guide
Steinel Normalien
1 Die sets made of steel
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/saulengestelleausstahl_1/st_3582_assmtab.prj},{NB=ST3582.500X315.3},{BESTNR=ST3582.500X315.3},{A=500},{B=315},{A1=330},{B1=145},{C1=50},{C2=40},{C3=32},{C6=30},{C7=25},{K=33},{E1=400},{E2=215},{D1=38},{D2=40},{L=224},{D3=58},{PPATH=st_3582_sch.prj},{WG=158.100},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
A1
Length
[mm]
B1
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
C3
[mm]
C6
Height
[mm]
C7
Height
[mm]
K
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
D3
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST3582.160X160
ST3582.160X160
160
160
60
60
32
32
25
15
15
18
100
100
19
20
180
32
20.100
ST3582.200X200.1
ST3582.200X200.1
200
200
70
70
40
40
25
25
15
23
120
120
24
25
200
40
38.400
ST3582.200X200.2
ST3582.200X200.2
200
200
70
70
32
40
25
25
15
23
120
120
24
25
200
40
33.600
ST3582.200X200.3
ST3582.200X200.3
200
200
70
70
40
32
25
25
15
23
120
120
24
25
200
40
33.600
ST3582.200X200.4
ST3582.200X200.4
200
200
70
70
32
32
25
25
15
23
120
120
24
25
200
40
30.800
ST3582.250X200.1
ST3582.250X200.1
250
200
120
70
40
40
25
25
15
23
170
120
24
25
200
40
45.000
ST3582.250X200.2
ST3582.250X200.2
250
200
120
70
32
40
25
25
15
23
170
120
24
25
200
40
41.500
ST3582.250X200.3
ST3582.250X200.3
250
200
120
70
40
32
25
25
15
23
170
120
24
25
200
40
41.500
ST3582.250X200.4
ST3582.250X200.4
250
200
120
70
32
32
25
25
15
23
170
120
24
25
200
40
38.100
ST3582.250X250.1
ST3582.250X250.1
250
250
120
120
40
40
25
25
15
23
170
170
24
25
200
40
55.700
ST3582.250X250.2
ST3582.250X250.2
250
250
120
120
32
40
25
25
15
23
170
170
24
25
200
40
51.400
ST3582.250X250.3
ST3582.250X250.3
250
250
120
120
40
32
25
25
15
23
170
170
24
25
200
40
51.400
ST3582.250X250.4
ST3582.250X250.4
250
250
120
120
32
32
25
25
15
23
170
170
24
25
200
40
47.200
ST3582.315X200.1
ST3582.315X200.1
315
200
165
50
50
50
32
25
15
28
225
110
30
32
224
48
69.100
ST3582.315X200.2
ST3582.315X200.2
315
200
165
50
40
50
32
25
15
28
225
110
30
32
224
48
64.100
ST3582.315X200.3
ST3582.315X200.3
315
200
165
50
50
40
32
25
15
28
225
110
30
32
224
48
64.100
ST3582.315X200.4
ST3582.315X200.4
315
200
165
50
40
40
32
25
15
28
225
110
30
32
224
48
59.100
ST3582.315X250.1
ST3582.315X250.1
315
250
165
100
50
50
32
25
15
28
225
160
30
32
224
48
86.000
ST3582.315X250.2
ST3582.315X250.2
315
250
165
100
40
50
32
25
15
28
225
160
30
32
224
48
79.000
ST3582.315X250.3
ST3582.315X250.3
315
250
165
100
50
40
32
25
15
28
225
160
30
32
224
48
79.000
ST3582.315X250.4
ST3582.315X250.4
315
250
165
100
40
40
32
25
15
28
225
160
30
32
224
48
73.000
ST3582.315X315.1
ST3582.315X315.1
315
315
165
165
50
50
32
25
15
28
225
225
30
32
224
48
103.600
ST3582.315X315.2
ST3582.315X315.2
315
315
165
165
40
50
32
25
15
28
225
225
30
32
224
48
95.400
ST3582.315X315.3
ST3582.315X315.3
315
315
165
165
50
40
32
25
15
28
225
225
30
32
224
48
95.400
ST3582.315X315.4
ST3582.315X315.4
315
315
165
165
40
40
32
25
15
28
225
225
30
32
224
48
87.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성