01000004000 - flat key DIN 6885, Form A
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000004000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000004000/01000004000.prj},{NB=01000004129},{PREVIEW=01000004000.png},{ARTNR=01000004129},{L1=45},{B=8},{H1=7},{MAT=1.4571},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/60.be.9b.01000004000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1055}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
01000004001
01000004001
6
2
2
1.4571
01000004002
01000004002
8
2
2
1.4571
01000004003
01000004003
10
2
2
1.4571
01000004004
01000004004
12
2
2
1.4571
01000004005
01000004005
14
2
2
1.4571
01000004006
01000004006
15
2
2
1.4571
01000004007
01000004007
16
2
2
1.4571
01000004008
01000004008
20
2
2
1.4571
01000004009
01000004009
6
3
3
1.4571
01000004010
01000004010
8
3
3
1.4571
01000004011
01000004011
10
3
3
1.4571
01000004012
01000004012
12
3
3
1.4571
01000004013
01000004013
14
3
3
1.4571
01000004014
01000004014
16
3
3
1.4571
01000004015
01000004015
18
3
3
1.4571
01000004016
01000004016
20
3
3
1.4571
01000004017
01000004017
22
3
3
1.4571
01000004018
01000004018
25
3
3
1.4571
01000004019
01000004019
30
3
3
1.4571
01000004020
01000004020
32
3
3
1.4571
01000004021
01000004021
36
3
3
1.4571
01000004022
01000004022
40
3
3
1.4571
01000004023
01000004023
8
4
4
1.4571
01000004024
01000004024
10
4
4
1.4571
01000004025
01000004025
12
4
4
1.4571
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성