01000291000 - Washer
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000291000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000291000/01000291000.prj},{NB=01000291004},{ARTNR=01000291004},{D1=17},{D2=45},{S=6},{D=M16},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet Härte (350+80) HV 30, phosphatiert},{GEW=55},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7d.c8.f9.010002910009.pdf},{PREVIEW=01000291000.png},{DEFAULTSORTATTR=1060189}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
D
for screws with thread
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000291001
01000291001
10.5
28
4
M10
Vergütungsstahl, vergütet...
15
01000291002
01000291002
13
35
5
M12
Vergütungsstahl, vergütet...
28
01000291003
01000291003
15
40
5
M14
Vergütungsstahl, vergütet...
36
01000291004
01000291004
17
45
6
M16
Vergütungsstahl, vergütet...
55
01000291005
01000291005
21
50
6
M20
Vergütungsstahl, vergütet...
60
01000291006
01000291006
25
60
8
M24
Vergütungsstahl, vergütet...
128
01000291007
01000291007
31
68
10
M30
Vergütungsstahl, vergütet...
204.6
01000291008
01000291008
6.4
17
3
M6
Vergütungsstahl, vergütet...
4
01000291009
01000291009
8.4
23
4
M8
Vergütungsstahl, vergütet...
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성