01000297000 - Nut for T-slot
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000297000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000297000/01000297000.prj},{NB=01000297005},{ARTNR=01000297005},{B=14},{D1=M4},{D2=5},{E=22.5},{H1=7.4},{H2=1.7},{M=6.8},{NUT=8},{MAT=Stahl verzinkz, blau passiviert / Edelstahlkugel und -feder},{GEW=11},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/46.5c.a6.010002970009.pdf},{PREVIEW=01000297000.png},{DEFAULTSORTATTR=1061900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
+0.5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
M
[mm]
NUT
für Nutbreite a
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000297001
01000297001
10
M3
4
17.5
6.25
1.15
5
6
Stahl verzinkz, blau pass...
5
01000297002
01000297002
10
M4
4
17.5
6.25
1.15
5
6
Stahl verzinkz, blau pass...
5
01000297003
01000297003
10
M5
4
17.5
6.25
1.15
5
6
Stahl verzinkz, blau pass...
4
01000297004
01000297004
10
M6
4
17.5
6.25
1.15
5
6
Stahl verzinkz, blau pass...
4
01000297005
01000297005
14
M4
5
22.5
7.4
1.7
6.8
8
Stahl verzinkz, blau pass...
11
01000297006
01000297006
14
M5
5
22.5
7.4
1.7
6.8
8
Stahl verzinkz, blau pass...
11
01000297007
01000297007
14
M6
5
22.5
7.4
1.7
6.8
8
Stahl verzinkz, blau pass...
10
01000297008
01000297008
14
M8
5
22.5
7.4
1.7
6.8
8
Stahl verzinkz, blau pass...
9
01000297009
01000297009
8
M3
3
12
4.25
0.7
4
5
Stahl verzinkz, blau pass...
2
01000297010
01000297010
8
M4
3
12
4.25
0.7
4
5
Stahl verzinkz, blau pass...
2
01000297011
01000297011
8
M5
3
12
4.25
0.7
4
5
Stahl verzinkz, blau pass...
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성