05000156000 - Spring plunger smooth version, with collar and ball
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000156000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000156000/05000156000.prj},{NB=05000156010},{ARTNR=05000156010},{D1=6},{D2=5},{D3=6.5},{L1=7},{L2=1},{S=1.8},{F1=5.5},{F2=11.5},{T=250},{D=6},{MAT=Edelstahl},{GEW=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.5
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000156001
05000156001
4
3
4.6
5
0.9
1
0.4
1
250
4
Edelstahl
0.3
05000156009
05000156009
5
4
5.6
6
0.9
1.4
3
6.5
250
5
Edelstahl
0.6
05000156003
05000156003
6
5
6.5
7
1
1.8
2.3
6.5
250
6
Edelstahl
1
05000156006
05000156006
12
10
13
16
2.3
4
6.2
14.6
250
12
Edelstahl
7.3
05000156002
05000156002
5
4
5.6
6
0.9
1.4
0.5
4.7
250
5
Edelstahl
0.6
05000156007
05000156007
3
2.38
3.5
4
0.6
0.7
1.8
3.5
250
3
Edelstahl
0.2
05000156014
05000156014
4
3
4.6
5
0.9
1
5
10.4
250
4
Edelstahl
0.3
05000156011
05000156011
8
6.5
8.5
9
1.1
2.4
7
12.5
250
8
Edelstahl
2.1
05000156010
05000156010
6
5
6.5
7
1
1.8
5.5
11.5
250
6
Edelstahl
1
05000156004
05000156004
8
6.5
8.5
9
1.1
2.4
4
9
250
8
Edelstahl
2.1
05000156008
05000156008
4
3
4.6
5
0.9
1
2.5
6
250
4
Edelstahl
0.3
05000156012
05000156012
10
8.5
11
13
1.5
3.3
8.5
18.5
250
10
Edelstahl
4.4
05000156015
05000156015
5
4
5.6
6
0.9
1.4
6
12
250
5
Edelstahl
0.6
05000156016
05000156016
6
5
6.5
7
1
1.8
7.3
19
250
6
Edelstahl
1
05000156019
05000156019
12
10
13
16
2.3
4
30
54
250
12
Edelstahl
7.3
05000156005
05000156005
10
8.5
11
13
1.5
3.3
3.9
10
250
10
Edelstahl
4.4
05000156013
05000156013
12
10
13
16
2.3
4
12
26.5
250
12
Edelstahl
7.3
05000156017
05000156017
8
6.5
8.5
9
1.1
2.4
11
25
250
8
Edelstahl
2.1
05000156018
05000156018
10
8.5
11
13
1.5
3.3
17
37
250
10
Edelstahl
4.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성