07000130000 - Quick connect coupling, steel
SToxxparts
07 Drive technology
07000130000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000130000/07000130000.prj},{NB=07000130005},{PREVIEW=07000130000.png},{ARTNR=07000130005},{D1=M16},{D2=32},{E=60},{L1=121},{L2=62},{L3=45},{L4=34},{L5=34},{L6=26},{SW1=55},{SW2=27},{SW3=18},{X=1},{F=18},{MAT=Stahl vergütet/phosphatiert / Edelstahl},{GEW=1090},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/32.24.d2.07000130000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1071248}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
L6
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
X
Max. radial offset
[mm]
F
max. tensile/compressive load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000130001
07000130001
M10
21
44
81
43
30.5
22
24
16
41
18
12
0.7
6.5
Stahl vergütet/phosphatie...
403
07000130002
07000130002
M10x1.25
21
44
81
43
30.5
22
24
16
41
18
12
0.7
6.5
Stahl vergütet/phosphatie...
403
07000130003
07000130003
M12
21
44
85
43
34.5
26
24
16
41
18
12
0.8
10
Stahl vergütet/phosphatie...
405
07000130004
07000130004
M12x1.25
21
44
85
43
34.5
26
24
16
41
18
12
0.8
10
Stahl vergütet/phosphatie...
409
07000130005
07000130005
M16
32
60
121
62
45
34
34
26
55
27
18
1
18
Stahl vergütet/phosphatie...
1090
07000130006
07000130006
M16x1.5
32
60
121
62
45
34
34
26
55
27
18
1
18
Stahl vergütet/phosphatie...
1094
07000130007
07000130007
M20
32
60
129
62
53
42
34
26
55
27
18
1
30
Stahl vergütet/phosphatie...
1136
07000130008
07000130008
M20x1.5
32
60
129
62
53
42
34
26
55
27
18
1
30
Stahl vergütet/phosphatie...
1143
07000130009
07000130009
M6
9.5
24.5
52
29
18.5
14
13
9.5
22
8
5
0.6
2.5
Stahl vergütet/phosphatie...
75
07000130010
07000130010
M8
15
30
63
33
23.5
18
16
11.5
27
13
7
0.7
4.5
Stahl vergütet/phosphatie...
135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성