17000288000 - Quick plug-in coupling with angle and radial offset compensation
SToxxparts
17 Clamping technology
17000288000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000288000/17000288000.prj},{NB=17000288005},{PREVIEW=17000288000.png},{ARTNR=17000288005},{D1=M16},{D2=60},{D3=32},{L1=121},{L2=34},{L3=26},{L4=34},{L5=62},{L6=45},{SW1=55},{SW2=46},{SW3=27},{SW4=18},{X=1},{F=18},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert/Edelstahlfeder},{FAR=schwarz},{GEW=1127},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/27.43.f1.170002880009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=34848}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
X
max. radial offset compensation
[mm]
F
max. permissible tensile and pressure load
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000288001
17000288001
M6
24.5
9.6
52
14
9.5
13
29
18.5
22
19
8
5
0.6
2.5
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
74
17000288002
17000288002
M8
30
15
63
18
11.5
16
33
23.5
27
24
13
7
0.6
4.5
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
137
17000288003
17000288003
M10
44
21
81
22
16
24
43
30.5
41
36
18
12
0.7
6.5
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
401
17000288004
17000288004
M12
44
21
85
26
16
24
43
34.5
41
36
18
12
0.7
10
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
405
17000288005
17000288005
M16
60
32
121
34
26
34
62
45
55
46
27
18
1
18
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
1127
17000288006
17000288006
M20
60
32
129
42
26
34
62
53
55
46
27
18
1
30
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
1152
17000288007
17000288007
M10x1.25
44
21
81
22
16
24
43
30.5
41
36
18
12
0.7
6.5
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
403
17000288008
17000288008
M12x1.25
44
21
85
26
16
24
43
34.5
41
36
18
12
0.7
10
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
406
17000288009
17000288009
M16x1.5
60
32
121
34
26
34
62
45
55
46
27
18
1
18
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
1128
17000288010
17000288010
M20x1.5
60
32
129
42
26
34
62
53
55
46
27
18
1
30
Vergütungsstahl, vergütet...
schwarz
1155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성