18000006000 - Crank handle clearance hole
SToxxparts
18 Operating elements
18000006000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000006000/18000006000.prj},{NB=18000006002},{PREVIEW=18000006000.png},{ARTNR=18000006002},{G=80},{L=105},{A=22},{D=30},{E=10},{H=36},{P=10},{B=32},{C=19},{MEP=21X50},{N=M6},{MAT=Thermoplast/glasfaserverstärkt},{GEW=130},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e7.e0.9b.180000060009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=38155}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
G
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MEP
[mm]
N
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000006001
18000006001
65
87
18
27
10
30
8
30
16
21X50
M6
Thermoplast/glasfaservers...
95
18000006002
18000006002
80
105
22
30
10
36
10
32
19
21X50
M6
Thermoplast/glasfaservers...
130
18000006003
18000006003
100
128
24
34
10
40
12
37
22
23X70
M8
Thermoplast/glasfaservers...
197
18000006004
18000006004
130
162
28
40
14
49
14
44
25
26X90
M8
Thermoplast/glasfaservers...
291
18000006005
18000006005
160
196
34
45
15
55
16
49
28
26X90
M10
Thermoplast/glasfaservers...
469
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성