dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1812 - Gasdruckfederabstreifer-Einheit für Stempelhalteplatten
STRACK
04. Federelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/sn050565.prj},{NB=SN1812-20-85.5-4 Gasdruckfederabstreifer-Einheit fuer Stempelhalteplatten},{PDF=PDF},{D=20},{L1=85.5},{TYPE=4},{L2=71.8},{B1=59.5},{L3=42.8},{D1=40},{D2=58},{L4=33.53},{V=21.2},{FA=11.59},{KG=1.11},{S=0.0},{L=85.5},{DAN1=1160},{BAR=100},{PPATH=sn05056501.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=607184}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
(D)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
L2
(L2)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
L4
(L4)
[mm]
V
(V)
[cm3]
FA
(Fa)
[cm2]
KG
(kg)
[kg]
S
(S)
[mm]
L
(L)
[mm]
DAN1
(daN1)
[daN]
BAR
(bar)
[bar]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1812-10-75.5-1
10
75.5
1
52.5
43.7
35.0
23
35
26.92
10.3
5.06
0.48
75.5
0.0
125
25
sn05056501.prj
607153
SN1812-10-75.5-2
10
75.5
2
52.5
43.7
35.0
23
35
26.92
10.3
5.06
0.48
75.5
0.0
255
50
sn05056501.prj
607154
SN1812-10-75.5-3
10
75.5
3
52.5
43.7
35.0
23
35
26.92
10.3
5.06
0.48
75.5
0.0
380
75
sn05056501.prj
607155
SN1812-10-75.5-4
10
75.5
4
52.5
43.7
35.0
23
35
26.92
10.3
5.06
0.48
75.5
0.0
505
100
sn05056501.prj
607156
SN1812-10-85.5-1
10
85.5
1
52.5
43.7
35.0
23
35
26.92
10.3
5.06
0.48
0.0
85.5
125
25
sn05056501.prj
607157
SN1812-10-85.5-2
10
85.5
2
52.5
43.7
35.0
23
35
26.92
10.3
5.06
0.48
0.0
85.5
255
50
sn05056501.prj
607158
SN1812-10-85.5-3
10
85.5
3
52.5
43.7
35.0
23
35
26.92
10.3
5.06
0.48
0.0
85.5
380
75
sn05056501.prj
607159
SN1812-10-85.5-4
10
85.5
4
52.5
43.7
35.0
23
35
26.92
10.3
5.06
0.48
0.0
85.5
505
100
sn05056501.prj
607160
SN1812-13-75.5-1
13
75.5
1
59.6
50.0
38.1
29
43
29.97
14.0
6.95
0.69
75.5
0.0
175
25
sn05056501.prj
607161
SN1812-13-75.5-2
13
75.5
2
59.6
50.0
38.1
29
43
29.97
14.0
6.95
0.69
75.5
0.0
350
50
sn05056501.prj
607162
SN1812-13-75.5-3
13
75.5
3
59.6
50.0
38.1
29
43
29.97
14.0
6.95
0.69
75.5
0.0
520
75
sn05056501.prj
607163
SN1812-13-75.5-4
13
75.5
4
59.6
50.0
38.1
29
43
29.97
14.0
6.95
0.69
75.5
0.0
695
100
sn05056501.prj
607164
SN1812-13-85.5-1
13
85.5
1
59.6
50.0
38.1
29
43
29.97
14.0
6.95
0.69
0.0
85.5
175
25
sn05056501.prj
607165
SN1812-13-85.5-2
13
85.5
2
59.6
50.0
38.1
29
43
29.97
14.0
6.95
0.69
0.0
85.5
350
50
sn05056501.prj
607166
SN1812-13-85.5-3
13
85.5
3
59.6
50.0
38.1
29
43
29.97
14.0
6.95
0.69
0.0
85.5
520
75
sn05056501.prj
607167
SN1812-13-85.5-4
13
85.5
4
59.6
50.0
38.1
29
43
29.97
14.0
6.95
0.69
0.0
85.5
695
100
sn05056501.prj
607168
SN1812-16-75.5-1
16
75.5
1
61.2
53.2
39.7
29
43
31.75
14.0
6.95
0.68
75.5
0.0
175
25
sn05056501.prj
607169
SN1812-16-75.5-2
16
75.5
2
61.2
53.2
39.7
29
43
31.75
14.0
6.95
0.68
75.5
0.0
350
50
sn05056501.prj
607170
SN1812-16-75.5-3
16
75.5
3
61.2
53.2
39.7
29
43
31.75
14.0
6.95
0.68
75.5
0.0
520
75
sn05056501.prj
607171
SN1812-16-75.5-4
16
75.5
4
61.2
53.2
39.7
29
43
31.75
14.0
6.95
0.68
75.5
0.0
695
100
sn05056501.prj
607172
SN1812-16-85.5-1
16
85.5
1
61.2
53.2
39.7
29
43
31.75
14.0
6.95
0.68
0.0
85.5
175
25
sn05056501.prj
607173
SN1812-16-85.5-2
16
85.5
2
61.2
53.2
39.7
29
43
31.75
14.0
6.95
0.68
0.0
85.5
350
50
sn05056501.prj
607174
SN1812-16-85.5-3
16
85.5
3
61.2
53.2
39.7
29
43
31.75
14.0
6.95
0.68
0.0
85.5
520
75
sn05056501.prj
607175
SN1812-16-85.5-4
16
85.5
4
61.2
53.2
39.7
29
43
31.75
14.0
6.95
0.68
0.0
85.5
695
100
sn05056501.prj
607176
SN1812-20-75.5-1
20
75.5
1
71.8
59.5
42.8
40
58
33.53
21.2
11.59
1.11
75.5
0.0
290
25
sn05056501.prj
607177
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2665.01. - Pressure plate, triangular
FIBRO
21.07.2023
2664.02. - Triangle retainer, for punches ISO 8020 without anti-rotation el...
FIBRO
21.07.2023
MTZ - Standard Style Retainer - Heavy Duty Ball Lock - Form Type
Moeller Precision Tool
04.05.2022
Nitro Strip - ISO 8020 / Ball-lock
Berger Tools
16.03.2023
HRF 1000 - Threaded
Veith
05.11.2009
MRQ - Shoulder Punch Retainers, True Set - MRQ Style
Moeller Precision Tool
04.05.2022
SN2808-920 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
SN2808-V-1100 - Gas spring (~VDI 3003)
STRACK
13.09.2022
222. - Punch DIN 9861 Shape DA
FIBRO
21.07.2023
2010. - Die set ~DIN 9868/ISO 11415
FIBRO
21.07.2023
224. - Punch DIN 9861 Shape CA
FIBRO
22.11.2023
201.01. - Die set DIN 9812 Type D/DG
FIBRO
22.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성