카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR220 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr_220_asmtab.prj},{NB=WSR220-7x15},{SIZE=7x15},{D1=7},{D2=15},{TKN=24},{L=30},{L1=12},{L2=26},{D3=27},{PW=312},{PN=159},{N=3},{S=3x M4},{SCRX=4.000},{LX=12},{TA=5},{M=0.07},{PPATH=wsr_220_asmtpl.prj},{MAT=Steel},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
D3
Outside diameter
[mm]
PW
Surface pressure shaft
[N/mm²]
PN
Surface pressure hub
[N/mm²]
S
Screw (ISO 4762 - 12.9)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR220-7x15
7x15
24
30
12
26
27
312
159
3x M4
5
0.07
Steel
84839089
WSR220-8x15
8x15
39
28
12
24
28
299
159
4x M4
5
0.07
Steel
84839089
WSR220-9x16
9x16
44
31
14
27
32
227
128
4x M4
5
0.07
Steel
84839089
WSR220-10x16
10x16
49
31
14
27
32
205
128
4x M4
5
0.08
Steel
84839089
WSR220-11x18
11x18
53
31
14
27
34
186
114
4x M4
5
0.08
Steel
84839089
WSR220-12x18
12x18
58
31
14
27
34
171
114
4x M4
5
0.09
Steel
84839089
WSR220-14x23
14x23
68
31
14
27
39
146
89
4x M4
5
0.12
Steel
84839089
WSR220-15x24
15x24
120
42
16
36
45
196
123
3x M6
19
0.2
Steel
84839089
WSR220-16x24
16x24
128
42
16
36
45
184
123
3x M6
19
0.22
Steel
84839089
WSR220-18x26
18x26
191
44
18
38
47
194
134
4x M6
19
0.24
Steel
84839089
WSR220-19x27
19x27
202
44
18
38
48
183
129
4x M6
19
0.25
Steel
84839089
WSR220-20x28
20x28
213
44
18
38
49
174
124
4x M6
19
0.36
Steel
84839089
WSR220-22x32
22x32
234
51
25
45
54
114
78
4x M6
19
0.6
Steel
84839089
WSR220-24x34
24x34
255
51
25
45
56
105
74
4x M6
19
0.5
Steel
84839089
WSR220-25x34
25x34
266
51
25
45
56
100
74
4x M6
19
0.5
Steel
84839089
WSR220-28x39
28x39
373
51
25
45
61
112
81
5x M6
19
0.5
Steel
84839089
WSR220-30x41
30x41
480
51
25
45
63
126
92
6x M6
19
0.55
Steel
84839089
WSR220-32x43
32x43
511
56
30
50
65
98
73
6x M6
19
0.6
Steel
84839089
WSR220-35x47
35x47
747
56
30
50
69
120
89
8x M6
19
0.7
Steel
84839089
WSR220-38x50
38x50
811
56
30
50
72
110
84
8x M6
19
0.75
Steel
84839089
WSR220-40x53
40x53
959
58
32
52
75
110
83
9x M6
19
0.75
Steel
84839089
WSR220-42x55
42x55
1007
58
32
52
77
105
80
9x M6
19
0.85
Steel
84839089
WSR220-45x59
45x59
1781
72
40
64
85
130
99
8x M8
42
1.4
Steel
84839089
WSR220-48x62
48x62
1900
72
40
64
88
122
94
8x M8
42
1.4
Steel
84839089
WSR220-50x65
50x65
2473
82
50
74
92
117
90
10x M8
42
1.6
Steel
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성