카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WK3-H - Miniature Metal Bellow Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
Metal Bellow Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/metal_bellow_couplings/wk3_h_asmtab.prj},{NB=WK3-H/5-21-3-3},{SIZE=5},{TKN=0.5},{LX=21,25,28},{L=21},{A=15.5},{N=1},{D1=3.0},{D1MIN=3},{D1MAX=8},{D2=3.0},{D2MIN=3},{D2MAX=8},{LO=4.4},{LN=6.75},{B=17.5},{K=2.4},{H=5.2},{S=M2},{SX=2.000},{SL=6.000},{TA=0.5},{PPATH=parts/wk3_h/wk3_h_asmtpl.prj},{MAT1=stainless steel},{MAT2=Aluminum},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
A
Outside diameter
[mm]
LO
Clamping length
[mm]
LN
Hub length
[mm]
B
Interference diameter
[mm]
K
Basic dimension
[mm]
H
Basic dimension
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm²]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material for bellow
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for hub
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WK3-H/5-21-3-3
5
0.5
15.5
4.4
6.75
17.5
2.4
5.2
M2
0.5
0.00144
0.004
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK3-H/10-23-3-3
10
1
15.5
4.4
6.75
17.5
2.4
5.2
M2
0.5
0.00296
0.010
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK3-H/15-27-3-3
15
1.5
20.0
5.7
8.50
21.0
3.0
7.0
M2,5
1.3
0.00844
0.013
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK3-H/20-32-3-3
20
2
25.0
6.5
11.00
27.0
3.5
9.0
M3
2.0
0.02480
0.025
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK3-H/45-42-6-6
45
4.5
32.5
8.5
13.00
34.0
4.5
11.5
M4
5.0
0.08200
0.050
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK3-H/100-48-6-6
100
10
40.0
8.8
14.00
41.5
4.7
15.5
M4
5.0
0.19600
0.075
Stainless steel
Aluminum
84836080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성