카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WK7 - Metal Bellow Coupling with flange mounting
StS Coupling GmbH
Metal Bellow Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/metal_bellow_couplings/wk7_asmtab.prj},{NB=WK7/18-30-22-22},{SIZE=18},{TKN=18},{LX=30,36,44},{L=30},{A=46},{D1=22},{D2=22},{D3=31},{S=6x M5},{SX=5.000},{PPATH=parts/wk7/wk7_asmtpl.prj},{MAT1=stainless steel},{MAT2=aluminum},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
A
Outside diameter
[mm]
D1
Bore diameter ØH7
[mm]
D2
Bore diameter ØH7
[mm]
D3
Pitch circle diameter
[mm]
S
Threaded hole
ⁿ/ₐ
J
Mass moment of inertia
[kg cm²]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material for bellow
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for hub
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WK7/18-30-22-22
18
18
46
22
22
31
6x M5
0.41
0.05
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK7/30-30-28-28
30
30
53
28
28
37
6x M5
0.85
0.12
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK7/60-41-38-38
60
60
65
38
38
46
6x M6
1.98
0.19
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK7/80-50-50-50
80
80
82
50
50
62
6x M6
4.50
0.36
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK7/150-50-50-50
150
150
82
50
50
62
6x M6
4.50
0.36
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK7/200-51-50-50
200
200
89
50
50
62
6x M6
8.50
0.48
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK7/300-54-65-65
300
300
109
65
65
80
6x M8
18.00
0.59
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK7/500-62-70-70
500
500
119
70
70
94
6x M8
23.00
0.88
Stainless steel
Aluminum
84836080
WK7/800-131-85-85
800
800
157
85
85
110
6x M16
108.00
3.74
Stainless steel
Steel
84836020
WK7/1400-131-85-85
1400
1400
157
85
85
110
6x M16
108.00
3.74
Stainless steel
Steel
84836020
WK7/3000-131-85-85
3000
3000
150
85
85
110
6x M16
0.00
0.00
Stainless steel
Steel
84836020
WK7/5000-140-100-100
5000
5000
210
100
100
130
6x M16
633.00
7.50
Stainless steel
Steel
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성