카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
SWK/EN - Safety Coupling with clamping-hub - elastomer version
StS Coupling GmbH
Safety Couplings – Slipping Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{sts/safety_couplings/swk_en_asmtab.prj},{NB=SWK/EN-10-6-5-2Nm-1(2-0)},{SIZE=10},{TKN=1},{TKN1=2},{TKN2=0},{L=67},{D=50},{N=1},{D1=6.0},{D2=5.0},{Z=98 ShA},{DN=30},{L1=15},{L2=24},{AW=0.8},{S=M3},{F=M4},{TAS=2},{TAF=5},{J=1.5},{NMAX=11600},{M=0.6},{MAT1=Steel},{MAT2=aluminum / steel},{MAT3=Polyurethan},{CTN=84836020},{D1MIN=6},{D1MAX=16},{D2MIN=5},{D2MAX=18},{TKN1MIN=2.000},{TKN1MAX=5.000},{TKN2MIN=5.000},{TKN2MAX=10.000},{XTKN=1,2},{SIZE2=14},{ROT=45.000},{ROT2=-90.000},{DSCREW=3},{LSCREW=8},{DSCREW2=3},{LSCREW2=10},{DSCREW3=4},{LSCREW3=10.000},{PPATH=parts/swk_en/swk_en_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Total length
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
Z
Elastomer insert
[ShA]
DN
Hub diameter
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Hub length
[mm]
AW
Disengagement travel
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4762)
[mm]
TAS
Installation torque per screw
[Nm]
TAF
Installation torque per screw
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm²]
NMAX
max. speed
[1/min]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for hub
ⁿ/ₐ
MAT3
Material for elastomer insert
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SWK/EN-10-6-5-2Nm-1
10
67
50
98 ShA
30
15
24
0.8
M3
M4
2
5
1.5
11600
0.6
Steel
Aluminum / steel
Polyurethane
84836020
SWK/EN-20-8-10-5Nm-1
20
99
65
98 ShA
40
24
41
1.2
M6
M6
19
19
3.0
8940
0.8
Steel
Aluminum / steel
Polyurethane
84836020
SWK/EN-60-10-14-15Nm-1
60
119
80
98 ShA
55
31
48
1.2
M6
M6
19
19
5.3
7650
1.5
Steel
Aluminum / steel
Polyurethane
84836020
SWK/EN-150-15-20-25Nm-1
150
142
95
98 ShA
65
29
55
1.8
M8
M8
42
42
22.0
6020
3.0
Steel
Aluminum / steel
Polyurethane
84836020
SWK/EN-300-15-30-70Nm-1
300
164
120
98 ShA
80
41
69
1.8
M8
M8
42
42
34.0
4950
5.8
Steel
Aluminum / steel
Polyurethane
84836020
SWK/EN-500-25-35-80Nm-1
500
190
130
98 ShA
105
42
84
1.8
M12
M8
145
42
124.0
4300
8.5
Steel
Aluminum / steel
Polyurethane
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성