카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
SWK/NB - Safety Coupling with clamping hub - metal bellow version
StS Coupling GmbH
Safety Couplings – Slipping Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{sts/safety_couplings/swk_nb_asmtab.prj},{NB=SWK/NB-10-66-6-6-1Nm-1(1-0-0)},{SIZE=10},{TKN=1},{TKN1=1},{TKN2=0},{TKN3=0},{L=66},{LL=66,75},{D=49},{N=1},{D1=6.0},{D2=6.0},{DN=40},{LN=14.0},{L1=10},{K=4.70},{H=15.5},{AW=0.8},{S=M4},{F=M4},{TAS=5.0},{TAF=5.0},{J=0.8},{NMAX=11500},{MAT1=Steel},{MAT2=Stainless steel},{MAT3=aluminum / steel},{CTN=84836020},{D1MIN=6},{D1MAX=25},{D2MIN=6},{D2MAX=19},{TKN1MIN=1.000},{TKN1MAX=4.000},{TKN2MIN=3.000},{TKN2MAX=7.000},{TKN3MIN=5.000},{TKN3MAX=10.000},{XTKN=1,2,3},{DSCREW=4},{LSCREW=12},{DSCREW2=4},{LSCREW2=12},{PPATH=parts/swk_nb/swk_nb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
D
Outside diameter
[mm]
DN
Hub diameter
[mm]
LN
Hub length
[mm]
L1
Hub diameter
[mm]
K
Hub diameter
[mm]
H
Hub diameter
[mm]
AW
Disengagement travel
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TAS
Installation torque per screw (S)
[Nm]
TAF
Installation torque per screw (S)
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm²]
NMAX
max. speed
[1/min]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for bellow
ⁿ/ₐ
MAT3
Material for hub
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SWK/NB-10-66-6-6-1Nm-1
10
49
40
14.0
10
4.70
15.5
0.8
M4
M4
5.0
5.0
0.8
11500
0.60
Steel
Stainless steel
Aluminum / steel
84836020
SWK/NB-30-85-10-10-5Nm-1
30
60
54
24.5
15
7.50
20.0
1.2
M6
M6
19.0
19.0
3.1
9650
0.90
Steel
Stainless steel
Aluminum / steel
84836020
SWK/NB-60-105-12-14-12Nm-...
60
70
65
29.0
18
10.00
24.0
1.2
M8
M6
42.0
19.0
7.8
8100
1.60
Steel
Stainless steel
Aluminum / steel
84836020
SWK/NB-80-113-14-20-15Nm-...
80
92
79
34.0
19
11.75
28.0
1.2
M10
M10
83.0
83.0
18.0
6250
2.10
Steel
Stainless steel
Aluminum / steel
84836020
SWK/NB-150-113-14-20-50Nm...
150
92
79
34.0
19
11.75
28.0
1.2
M10
M10
83.0
83.0
32.0
6250
2.50
Steel
Stainless steel
Aluminum / steel
84836020
SWK/NB-200-124-20-25-50Nm...
200
100
90
38.0
20
12.50
31.5
1.2
M12
M12
145.0
145.0
32.0
5700
4.20
Steel
Stainless steel
Aluminum / steel
84836020
SWK/NB-300-140-24-32-60Nm...
300
110
109
38.0
23
13.00
39.0
1.2
M12
M12
145.0
145.0
64.0
5200
5.70
Steel
Stainless steel
Aluminum / steel
84836020
SWK/NB-500-158-35-35-80Nm...
500
128
119
41.5
26
14.25
42.0
1.2
M14
M12
255.0
145.0
140.0
4450
6.60
Steel
Stainless steel
Aluminum / steel
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성