카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
3/2 way solenoid valve NC,NO type 82 - body brass, DN 1,2 – 2,5mm, G 1/8
SVS Automation
3/2 Way solenoid valves
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/3_2_wege_magnetventile/typ_82_asmtab.prj},{NB=82C-1B1212CA-AC1DA02400_(DL)},{TYP=Typ 82, Körper und Führungsrohr Messing},{FUNKTION=C},{ANSCHLUSS=1 = G1/8 (Körper)},{DICHTWERKSTOFF=B},{KOERPERDUESE=12},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=C1DA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{MDRUCK=DL},{INFO=Produktinformation},{P=18},{N=25.456},{N1=18},{G=G1/8},{O=M4},{I=6},{L=30},{R=M5},{D=24.28},{PPATH=typ_82/typ_82_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTELLSCH
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
ports
ⁿ/ₐ
POLDUESE
nominal size seat pole
ⁿ/ₐ
AK
external core spring
ⁿ/ₐ
IK
internal core spring
ⁿ/ₐ
DRUCK
maximum differential pressure
[bar]
P
[mm]
N
[mm]
N1
n
[mm]
M
[mm]
H1
h
[mm]
H
[mm]
G
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
[mm]
R
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d
[mm]
GEW
Weight
[g]
82C-1B1212CA-AC1DA02400
82C-1B1212CA-AC1DA02400
type 82, body and tube br...
1 = G1/8 (body)
12 = 1,2 mm
C = 2.0 N
A = 3/2 NC
0-9
18
25.456
18
49
48.85
58
G1/8
M4
6
30
M5
24.28
22.000
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성