카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
MA - Stainless steel mini cylinder
SXQD
actuating element
minicylinderseries
MAD MACD MAJ MACJ
Powered by
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/mini_cylinder_series/ma_series-1/ma_asmtab.prj},{NB=MAD2510S_0},{MODEL=MAD},{BORE=25},{STROKE=10},{POS=0},{AS=0},{MC=S},{FT=},{TPC=},{AB=44},{AC=76},{AD=16.0},{B=30.0},{D=10},{DA=30},{DB=27},{E=M10x1.25},{E1=10},{E2=1.25},{EA=22},{F=17},{FA=6},{G=29},{GA=7},{H=8},{M=M22x1.5},{M1=22},{M2=1.5},{MA=14},{P=PT1/8},{P1=9.728},{P2=0.907},{PA=8.000},{T=M10x1.25},{T1=10},{T2=1.25},{U=6},{PPATH=assemblies/ma_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
MAD1610S
16
38
60
12.5
21.0
6
22
21
M6x1
16
10
5
22
6
5
M16x1.5
16
M5x0.8
7.500
M6x1
5
MAD2010S
20
40
76
16.0
27.0
8
28
25
M8x1.25
20
12
6
29
7
6
M22x1.5
12
PT1/8
8.000
M8x1.25
6
MAD2510S
25
44
76
16.0
30.0
10
30
27
M10x1.25
22
17
6
29
7
8
M22x1.5
14
PT1/8
8.000
M10x1.25
6
MAD3210S
32
44
76
16.0
35.0
12
30
27
M10x1.25
22
17
6
32
8
10
M24x2
14
PT1/8
8.000
M10x1.25
6
MAD4010S
40
46
76
16.5
41.5
16
32
28
M12x1.25
24
17
7
41
8
14
M30x2
14
PT1/8
8.000
M12x1.25
7
MACD5010S
50
52
95
23.0
53.0
16
32
28
M14x1.5
24
19
8
46
11
14
M36x2
20
PT1/4
11.500
M12x1.25
7
MACD6310S
63
52
95
23.0
67.0
16
32
28
M14x1.5
24
19
8
46
11
14
M36x2
20
PT1/4
11.500
M12x1.25
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성