카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
HRQ - Rotary cylinder
SXQD
actuating element
rack and pinion rotating cylinder
HRQ
Powered by
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/rack_and_pinion_rotating_cylinder/hrq_series/hrq_asmtab.prj},{NB=HRQ20},{MODEL=HRQ},{BORE=20},{BM=},{PC=},{AC=117.0},{AD=11.0},{B=65.0},{BA=69.0},{BC=MIN},{C=54.0},{CA=37.0},{CB=17.0},{CD=MIN},{E=M10x1},{E1=10},{E2=1.0},{EB=27.5},{EC=16.0},{G=9.0},{J=14.0},{JA=8.5},{JB=76},{JC=34.0},{K=M10x1.5},{K1=10},{K2=1.50},{KA=15.0},{KC=8.5},{P=M5x0.8},{P1=5.000},{P2=0.800},{L=},{L1=MIN},{L2=MIN},{LA=MIN},{LB=MIN},{LC=MIN},{PA=47.0},{PB=30.0},{Q=M5x0.8},{Q1=5},{Q2=0.8},{QA=6.0},{QB=30.0},{R=28},{RA=6.5},{S=60},{SA=10.0},{T=61.0},{TA=6.5},{U=17},{UA=2.5},{V=M6x1},{V1=6},{V2=1.00},{VA=8.0},{W=M6x1},{W1=6},{W2=1.00},{WA=10.0},{WB=43},{X=4},{XA=4.5},{XB=21.5},{Y=4},{YA=4.5},{YB=74},{YC=50},{Z=MIN},{ZA=MIN},{PPATH=assemblies/hrq_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BC
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
E
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KC
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
S
[mm]
SA
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
U
[mm]
UA
[mm]
V
[mm]
VA
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
Y
[mm]
YA
[mm]
YB
[mm]
YC
[mm]
Z
[mm]
ZA
[mm]
HRQ2
2
64.0
8.0
32.0
30.0
28.0
18.0
10.0
M5x0.8
12.0
9.5
4.0
6.0
3.5
34
18.5
M4x0.7
7.5
3.5
M5x0.8
M4x0.7
4
35
4.5
12.5
10.0
M5x0.8
4.0
6.0
14
2.5
29
5.5
29.5
4.0
5
1.5
M3x0.5
3.5
M3x0.5
5.5
21
2
2.0
10.5
2
2.0
24
HRQ3
3
70.0
8.0
36.5
34.5
30.5
20.5
10.0
M5x0.8
15.5
10.5
5.0
7.5
4.5
38
23.0
M5x0.8
8.5
4.5
M5x0.8
M4x0.7
4
40
4.5
15.5
12.0
M5x0.8
4.0
7.5
17
2.5
33
5.5
34.0
4.0
6
1.5
M3x0.5
3.5
M3x0.5
5.5
25
2
2.0
12.5
2
2.0
28
HRQ7
7
79.5
8.0
43.0
41.0
34.5
23.0
11.5
M6x1
18.5
12.0
6.0
7.5
4.5
45
30.0
M5x0.8
8.5
4.5
M5x0.8
M5x0.8
5
50
5.0
18.5
14.0
M5x0.8
4.0
9.0
20
3.0
39
6.5
40.0
4.5
7
1.5
M4x0.7
4.5
M4x0.7
6.5
29
3
3.0
14.5
3
3.0
32
HRQ10
10
92.0
9.5
50.0
54.0
47.0
34.0
13.0
M10x1
20.5
14.0
5.0
11.0
6.5
60
27.0
M8x1.25
12.0
6.5
M5x0.8
34.5
28.0
M5x0.8
4.5
29.0
20
4.5
45
8.0
46.0
4.5
15
3.0
M5x0.8
8.0
M5x0.8
8.0
32
3
3.5
16.0
3
3.5
56
40
HRQ20
20
117.0
11.0
65.0
69.0
54.0
37.0
17.0
M10x1
27.5
16.0
9.0
14.0
8.5
76
34.0
M10x1.5
15.0
8.5
M5x0.8
47.0
30.0
M5x0.8
6.0
30.0
28
6.5
60
10.0
61.0
6.5
17
2.5
M6x1
8.0
M6x1
10.0
43
4
4.5
21.5
4
4.5
74
50
HRQ30
30
127.0
11.5
70.0
74.0
57.0
40.0
17.0
M12x1
29.0
18.5
9.0
14.0
8.5
84
37.0
M10x1.5
15.0
8.5
PT1/8
50.0
32.0
M5x0.8
6.5
34.0
32
5.0
65
10.0
67.0
6.5
22
3.0
M6x1
8.0
M6x1
10.0
48
4
5.0
24.0
4
4.5
80
58
HRQ50
50
152.0
15.0
80.0
84.0
66.0
46.0
20.0
M12x1
38.0
22.0
10.0
18.0
10.5
100
50.0
M12x1.75
18.0
10.5
PT1/8
63.0
38.0
M5x0.8
10.0
38.0
35
5.5
75
12.0
77.0
7.5
26
3.0
M8x1.25
8.0
M8x1.25
12.0
55
5
6.0
27.5
5
5.5
92
68
HRQ70
70
170.0
17.0
92.0
88.0
84
75.0
53.0
22.0
36
M20x1.5
42.0
16.0
17.5
10.5
110
57.0
M12x1.75
18.0
10.5
PT1/8
75.0
44.5
M5x0.8
25.5
46
5.0
88
12.5
90.0
9.0
22
3.5
M8x1.25
10.0
M8x1.25
12.5
67
5
5.5
33.5
5
3.5
110
80
5
3.5
HRQ100
100
189.0
17.0
102.0
99.0
95
86.0
59.0
27.0
42
M20x1.5
50.0
19.0
17.5
10.5
130
66.0
M12x1.75
18.0
10.5
PT1/8
85.0
50.5
M5x0.8
29.5
56
6.0
98
14.5
100.0
12.0
24
3.5
M8x1.25
10.0
M10x1.5
14.5
77
6
6.5
38.5
6
4.5
120
100
6
4.5
HRQ200
200
240.0
24.0
120.0
117.0
113
106.0
74.0
32.0
57
M27x1.5
60.0
24.0
20.0
12.5
150
80.0
M16x2
25.0
14.0
PT1/8
103.0
63.0
M5x0.8
36.5
64
9.0
116
16.5
118.0
15.0
32
5.5
M12x1.75
13.0
M12x1.75
16.5
90
8
8.5
45.0
8
4.5
140
110
8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성