카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
FD05. Spring Plungers with bolt and slot - Spring elements
Tecnorm
5 Spring units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/05_federelemente/fd05_mit_bolzen_und_schlitz_asmtab.prj},{NB=FD05.324},{BESTNR=FD05.324},{INFO=Online PDF},{AUS=Automatenstahl, verstärkte Federkraft},{D1=M24},{DNDM=24},{DKDM=20.319},{D2=13.0},{L=34},{S=8.0},{F1=91.0},{F2=223},{G=70.0},{A=6.2000},{B=3.0000},{T=4.0000},{C=5.9929},{DD=6.5000},{D=8.5400},{SI=14.8000},{VI=15.0000},{MS=1.200},{SK=13.000},{BR=16.000},{PPATH=assemblies/fd05_mit_bolzen_und_schlitz_asmtpl.prj},{S1=8.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
F1
Spring load
[N]
F2
Spring load
[N]
G
Weight
[g]
FD05.104
FD05.104
Automatenstahl, Standard-...
M4
1.8
9
1.5
4.5
13
0.6
FD05.105
FD05.105
Automatenstahl, Standard-...
M5
2.4
12
2.0
5.0
13
0.9
FD05.106
FD05.106
Automatenstahl, Standard-...
M6
2.7
14
2.0
6.0
17
1.5
FD05.108
FD05.108
Automatenstahl, Standard-...
M8
3.8
16
2.0
16.0
33
3.5
FD05.110
FD05.110
Automatenstahl, Standard-...
M10
4.5
19
2.5
19.0
42
7.0
FD05.112
FD05.112
Automatenstahl, Standard-...
M12
6.2
22
3.5
22.0
57
10.0
FD05.116
FD05.116
Automatenstahl, Standard-...
M16
8.5
24
4.5
38.0
78
24.0
FD05.120
FD05.120
Automatenstahl, Standard-...
M20
10.0
30
6.5
39.0
81
43.0
FD05.124
FD05.124
Automatenstahl, Standard-...
M24
13.0
34
8.0
72.0
155
70.0
FD05.306
FD05.306
Automatenstahl, verstärkt...
M6
2.7
14
2.0
11.0
25
1.5
FD05.308
FD05.308
Automatenstahl, verstärkt...
M8
3.8
16
2.0
23.0
59
3.5
FD05.310
FD05.310
Automatenstahl, verstärkt...
M10
4.5
19
2.5
20.0
54
7.0
FD05.312
FD05.312
Automatenstahl, verstärkt...
M12
6.2
22
3.5
38.0
96
10.0
FD05.316
FD05.316
Automatenstahl, verstärkt...
M16
8.5
24
4.5
50.0
100
24.0
FD05.320
FD05.320
Automatenstahl, verstärkt...
M20
10.0
30
6.5
52.0
133
43.0
FD05.324
FD05.324
Automatenstahl, verstärkt...
M24
13.0
34
8.0
91.0
223
70.0
FD05.504
FD05.504
rostfreier Stahl, Standar...
M4
1.8
9
1.5
4.5
12
0.6
FD05.505
FD05.505
rostfreier Stahl, Standar...
M5
2.4
12
2.0
5.0
13
0.9
FD05.506
FD05.506
rostfreier Stahl, Standar...
M6
2.7
14
2.0
6.0
17
1.5
FD05.508
FD05.508
rostfreier Stahl, Standar...
M8
3.8
16
2.0
16.0
33
3.5
FD05.510
FD05.510
rostfreier Stahl, Standar...
M10
4.5
19
2.5
19.0
42
7.0
FD05.512
FD05.512
rostfreier Stahl, Standar...
M12
6.2
22
3.5
22.0
57
10.0
FD05.516
FD05.516
rostfreier Stahl, Standar...
M16
8.5
24
4.5
38.0
78
24.0
FD05.520
FD05.520
rostfreier Stahl, Standar...
M20
10.0
30
6.5
39.0
81
43.0
FD05.524
FD05.524
rostfreier Stahl, Standar...
M24
13.0
34
8.0
72.0
155
70.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성