카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color red - Spring elements
Tecnorm
5 Spring units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/05_federelemente/sys_federn_din_iso_10243_rot.prj},{NB=3.250.127},{BESTNR=3.250.127},{INFO=Online PDF},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=127},{RG=57.7},{S1=25.4},{F1=1466},{S2=31.8},{F2=1832},{S3=34.9},{F3=2015},{SN=38.1},{FN=2198},{BM=46.2},{DE1=24.400},{B=5.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Spring rate c
[N/mm]
S1
Percent LO 25.0
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Percent LO 30.0
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Percent LO 35.0
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Percent LO 40.0
[mm]
FN
Force
[N]
BM
Block dimension
[mm]
3.100.250
3.100.250
10.0
5.0
25
22.1
5.0
111
6.3
138
6.9
152
7.5
166
9.2
3.100.320
3.100.320
10.0
5.0
32
17.5
6.4
112
8.0
140
8.8
154
9.6
168
12.1
3.100.380
3.100.380
10.0
5.0
38
17.1
7.6
130
9.5
162
10.5
179
11.4
195
13.2
3.100.440
3.100.440
10.0
5.0
44
15.0
8.8
132
11.0
165
12.1
182
13.2
198
15.1
3.100.510
3.100.510
10.0
5.0
51
12.8
10.2
131
12.8
163
14.0
180
15.3
196
19.5
3.100.640
3.100.640
10.0
5.0
64
10.7
12.8
137
16.0
171
17.6
188
19.2
205
21.8
3.100.760
3.100.760
10.0
5.0
76
7.5
15.2
114
19.0
143
20.9
157
22.8
171
27.9
3.100.305
3.100.305
10.0
5.0
305
2.1
61.0
128
76.3
160
83.9
176
91.5
192
127.0
3.125.250
3.125.250
12.5
6.3
25
42.1
5.0
211
6.3
263
6.9
289
7.5
316
9.8
3.125.320
3.125.320
12.5
6.3
32
33.2
6.4
212
8.0
266
8.8
292
9.6
319
13.6
3.125.380
3.125.380
12.5
6.3
38
29.3
7.6
223
9.5
278
10.5
306
11.4
334
14.6
3.125.440
3.125.440
12.5
6.3
44
24.6
8.8
216
11.0
271
12.1
298
13.2
325
18.1
3.125.510
3.125.510
12.5
6.3
51
19.6
10.2
200
12.8
250
14.0
275
15.3
300
22.3
3.125.640
3.125.640
12.5
6.3
64
15.0
12.8
192
16.0
240
17.6
264
19.2
288
27.3
3.125.760
3.125.760
12.5
6.3
76
13.2
15.2
201
19.0
251
20.9
276
22.8
301
33.1
3.125.890
3.125.890
12.5
6.3
89
11.4
17.8
203
22.3
254
24.5
279
26.7
304
38.9
3.125.102
3.125.102
12.5
6.3
102
8.4
20.4
171
25.5
214
28.1
236
30.6
257
43.8
3.125.305
3.125.305
12.5
6.3
305
2.8
61.0
171
76.3
214
83.9
235
91.5
256
140.0
3.160.250
3.160.250
16.0
8.0
25
75.7
5.0
379
6.3
473
6.9
520
7.5
568
8.4
3.160.320
3.160.320
16.0
8.0
32
52.8
6.4
338
8.0
422
8.8
465
9.6
507
10.5
3.160.380
3.160.380
16.0
8.0
38
48.5
7.6
369
9.5
461
10.5
507
11.4
553
13.6
3.160.440
3.160.440
16.0
8.0
44
42.8
8.8
377
11.0
471
12.1
518
13.2
565
15.9
3.160.510
3.160.510
16.0
8.0
51
37.1
10.2
378
12.8
473
14.0
520
15.3
568
18.9
3.160.640
3.160.640
16.0
8.0
64
30.3
12.8
388
16.0
485
17.6
533
19.2
582
24.9
3.160.760
3.160.760
16.0
8.0
76
25.7
15.2
391
19.0
488
20.9
537
22.8
586
29.2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성