피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
1-796641-2
TE Connectivity
Connectors
Terminal Blocks & Barrier Strips_new
PCB Terminal Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/terminal_blocks_and_barrier_strips_new/pcb_terminal_blocks/1_796641_2.prj},{NB=1-796641-2},{PN=1-796641-2},{NUMBEROFPOSITIONS=12},{NUMBEROFROWS=1},{CURRENTRATINGMAXA=15},{VOLTAGEVAC=300},{CONTACTCURRENTRATINGMAXA=15},{PACKAGINGQUANTITY=100},{SHA256=bJ5Q7SXIydrkRmQUtYPlSzLMWp8ONS6CRfUpOdbN2X4=},{INAME=12d7966412d2},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
BLOCKTYPE
Block Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORSTYLE
Connector Style
ⁿ/ₐ
CONNECTORSYSTEM
Connector System
ⁿ/ₐ
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
WIREPROTECTION
Wire Protection
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
NUMBEROFROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
WIREENTRYANGLE
Wire Entry Angle
ⁿ/ₐ
STACKINGCONFIGURATION
Stacking Configuration
ⁿ/ₐ
CURRENTRATINGMAXA
Current Rating Max
[A]
VOLTAGEVAC
Voltage
[VAC]
INTERLOCK
Interlock
ⁿ/ₐ
CONTACTBASEMATERIAL
Contact Base Material
ⁿ/ₐ
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
[A]
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
ⁿ/ₐ
CONNECTORMOUNTINGTYPE
Connector Mounting Type
ⁿ/ₐ
SCREWFLANGE
Screw Flange
ⁿ/ₐ
SCREWMATERIAL
Screw Material
ⁿ/ₐ
SCREWPLATINGMATERIAL
Screw Plating Material
ⁿ/ₐ
SCREWSIZE
Screw Size
ⁿ/ₐ
MOUNTINGANGLE
Mounting Angle
ⁿ/ₐ
SCREWLESSTERMINALBLOCK
Screwless Terminal Block
ⁿ/ₐ
CENTERLINEPITCH
Centerline
[Pitch]
HOUSINGMATERIAL
Housing Material
ⁿ/ₐ
HOUSINGCOLOR
Housing Color
ⁿ/ₐ
WIRESIZEAWG
Wire Size
[AWG]
WIRESIZEMM2
Wire Size
[mm2]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
ⁿ/ₐ
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
1-796641-2
1-796641-2
1-796641-2
12 POS 5.0 MM RA PLUG,TRM...
Stacking Plug
Plug
Wire-to-Board
Wire & Cable
With
12
1
Side
Side Stackable
15
300
Without
Phosphor Bronze
15
Tin
Board Mount
Without
Brass
Nickel
M3
Right Angle
No
5 mm [ .197 in ]
PA 66
Black
30 - 12
.05 - 3
-40 - 105 C [ -40 - 221 F...
Power & Signal
100
Box
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성