카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62ESDSC - ESD 'TR Roll' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, aluminium centr
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
62ESD - ESD TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
62ESD Wheel
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie62esd/62esd_wheel/62esdsc.prj},{NB=624113ESD},{COD=624113ESD},{DB3=2},{D=125},{F=40},{DD=20},{L=40},{LL=47},{M=14.0},{SL=400},{RR=280},{LC1=280},{LC2=280},{W=0.54},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
624102ESD
624102ESD
100
40
40
32
9.0
320
240
240
240
0.37
624113ESD
624113ESD
125
40
40
47
14.0
400
280
280
280
0.54
624104ESD
624104ESD
160
50
58
47
14.0
640
440
440
440
0.95
624106ESD
624106ESD
200
50
58
47
14.0
800
480
560
560
1.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성