카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
67CB - Solid thermosetting resin wheels, plain bore
Tellurerota
High temperature
67 - SOLID THERMOSETTING RESIN WHEELS
Solid thermosetting resin wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/high_temperature/serie67/67wheels/67_cb.prj},{NB=672202},{COD=672202},{D=100},{F=35},{DD=15},{L=44},{SL=300},{RR=130},{LC1=200},{W=0.29},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
672201
672201
80
35
12
39
250
125
150
0.18
671102
671102
100
35
12
44
300
130
200
0.30
672202
672202
100
35
15
44
300
130
200
0.29
672203
672203
125
35
15
44
400
180
300
0.43
672104
672104
150
50
20
58
500
190
300
0.90
672106
672106
200
50
20
58
700
240
500
1.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성