카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58 SF EEG MHD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, fixed bracket type "EEG MHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, electro-welded (EEG-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58eeg_mhd/58gh_sf_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=588162},{BR=2},{D=100},{F=38+38},{H=140},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{LC1=900},{LC2=720},{W=3.75},{DD=15},{L1=120},{COD1=588062},{COD2=588162},{L=60},{VER=6},{FF=38},{PPATH=eeg_mhd_asmtpl.prj},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
ⁿ/ₐ
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
588162
588162
100
38+38
140
135x110
105x80
11
900
720
3.75
588163
588163
125
38+38
170
135x110
105x80
11
1000
880
4.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성