카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EEG MHD - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "EEG MHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, electro-welded (EEG) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62eeg_mhd/sf_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=628163},{COD=628163},{BR=2},{D=125},{F=40+40},{H=170},{AXB=135x110},{AAXBB=108x80},{EE=11},{E=55},{LC=700},{LC1=700},{COD1=628063},{COD2=628163},{FX=40},{DD=20},{PPATH=eeg_mhd_asmtpl.prj},{W=3.40},{INFO=Technical description},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
628162
100
40+40
140
135x110
105x80
11
600
600
2.65
628163
125
40+40
170
135x110
108x80
11
700
700
3.40
628174
160
50+50
221
135x175
105x80
11
1100
1100
6.31
628176
200
50+50
258
135x175
105x80
11
1400
1400
7.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성