카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, medium heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66p/srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=669006},{BR=3},{COD=669006},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=600},{DD=20},{L1=80},{COD1=667606},{COD2=668606},{COD3=669006},{L=60},{VER=6},{TG=0},{W=3.82},{PPATH=66p_asmtpl.prj},{INFO=Technical description},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
669002
669002
CB
100
30
138
100x85
80x60
9
46
123
200
1.19
669003
669003
CB
125
30
161
100x85
80x60
9
48
123
250
1.31
669004
669004
CB
150
40
200
140x110
105x80
11
70
126
400
3.36
669005
669005
CB
175
40
225
140x110
105x80
11
70
126
470
3.57
669006
669006
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
600
3.82
669102
669102
CR
100
30
138
100x85
80x60
9
46
123
200
1.22
669103
669103
CR
125
30
161
100x85
80x60
9
48
123
250
1.34
669104
669104
CR
150
40
200
140x110
105x80
11
70
126
400
3.46
669105
669105
CR
175
40
225
140x110
105x80
11
70
126
470
3.68
669106
669106
CR
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
600
3.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성