카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/PX FR - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, stainless steel swivel top plate bracket type "PX" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, stainless steel medium heavy duty brackets (PX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66px/srp_px_fr_asmtab.prj},{NB=667216},{BR=3},{COD=667216},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=600},{DD=20},{L1=80},{COD1=667006},{COD2=667116},{COD3=667216},{L=60},{VER=6},{TG=0},{PPATH=66px_asmtpl.prj},{W=3.77},{INFO=Technical description},{TG1= 0, 'No'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
667214
667214
CB
150
40
200
140x110
105x80
11
70
126
400
3.32
667215
667215
CB
175
40
225
140x110
105x80
11
70
126
470
3.52
667216
667216
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
600
3.77
667514
667514
CRX
150
40
200
140x110
105x80
11
70
126
400
3.34
667515
667515
CRX
175
40
225
140x110
105x80
11
70
126
470
3.66
667516
667516
CRX
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
600
3.87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성