카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EP - Cast iron solid wheels, swivel top plate bracket type "EP"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
69 - CAST IRON SOLID WHEELS
Cast iron solid wheels, extra-heavy duty brackets (EP)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie69/69ep/srp_ep_asmtab.prj},{NB=697806},{BR=1},{COD=697806},{WT=CB},{D=200},{F=45},{H=250},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{LC=1100},{DD=20},{L1=85},{L=60},{DFA=12},{W=6.03},{INFO=Technical description},{PPATH=srp_sf_ep_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
697804
697804
CB
150
45
200
135x110
105x80
11
70
1100
4.43
697806
697806
CB
200
45
250
135x110
105x80
11
70
1100
6.03
697604
697604
CC
150
50
200
135x110
105x80
11
70
1100
5.08
697606
697606
CC
200
50
250
135x110
105x80
11
70
1100
6.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성