카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Cast iron solid wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
69 - CAST IRON SOLID WHEELS
Cast iron solid wheels, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie69/69nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=694803},{BR=1},{COD=694803},{WT=CB},{D=125},{F=40},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=694803},{COD2=695703},{L=45},{VER=1},{DFA=8},{W=1.73},{INFO=Technical description},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
694802
694802
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
200
1.16
694812
694812
CB
100
40
128
100x85
80x60
9
35
200
1.50
694803
694803
CB
125
40
156
100x85
80x60
9
37
220
1.73
694804
694804
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
300
3.24
694902
694902
CC
100
40
128
100x85
80x60
9
35
200
1.91
694903
694903
CC
125
40
156
100x85
80x60
9
37
220
2.31
694904
694904
CC
150
50
194
140x110
105x80
11
56
300
3.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성