카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EES MHD - Sigma elastic rubber wheels, aluminium centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels with aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72_al_molleggiati/72_al_sr_molleggiati_asmtab.prj},{NB=726304},{COD=726304},{D=160},{F=50},{H=248},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=100},{COD1=726304},{COD2=726404},{COD3=726504},{PPATH=72_al_molleggiati_asmtpl.prj},{O=240},{PRA=1},{LCMAX=400},{LCMIN=50},{H1=25},{LC1=300},{LC2=240},{W=7.04},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LCMAX
Maximum load capacity
[daN]
LCMIN
Minimum load capacity
[daN]
H1
Maximum spring suspension
[mm]
LC1
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
726304
726304
160
50
248
135x110
105x80
11
100
400
50
25
300
240
7.04
726306
726306
200
50
268
135x110
105x80
11
100
400
50
25
500
400
7.82
726308
726308
250
50
316
135x110
105x80
11
100
400
50
25
500
400
8.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성