카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NLX - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NLX"
Tellurerota
Industrial - Light duty
21 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie22/22nlx/srp_nlx_asmtab.prj},{NB=224804},{COD=224804},{WT=CB},{D=140},{BR=1},{DX=140},{F=37.5},{H=177},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=34},{O=120},{LC=120},{DD=15},{L1=60},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.10},{INFO=Technical description},{VER=1},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
224801
224801
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
65
0.59
224802
224802
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
80
0.70
224803
224803
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
110
0.96
224804
224804
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
120
1.10
224811
224811
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
130
1.24
224810
224810
160
40.0
197
140x110
105x80
11
56
150
2.04
224805
224805
180
45.0
219
140x110
105x80
11
56
180
2.34
224806
224806
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
225
2.69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성