카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NLX FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NLX" with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
21 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie22/22nlx/srp_nlx_fr_asmtab.prj},{NB=225404},{COD=225404},{WT=CB},{D=140},{BR=3},{DX=140},{F=37.5},{H=177},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=34},{O=120},{LC=120},{DD=15},{L1=60},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.25},{INFO=Technical description},{VER=1},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
225401
225401
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
120
65
0.76
225402
225402
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
120
80
0.88
225403
225403
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
120
110
1.10
225404
225404
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
120
120
1.25
225411
225411
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
120
130
1.38
225410
225410
160
40.0
197
140x110
105x80
11
56
156
150
2.31
225405
225405
180
45.0
219
140x110
105x80
11
56
156
180
2.63
225406
225406
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
156
225
2.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성