카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
22PPCR - Standard rubber wheels, polypropylene centre, roller bearing bore
Tellurerota
Industrial - Light duty
21 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Non-marking standard rubber wheels, polypropylene centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie22/22wheels/22pp_cr.prj},{NB=223103},{COD=223103},{D=125},{LX=5.000},{HX=1.000},{DDX=2.000},{F=37.5},{DD=15},{L=44},{SL=225},{RR=85},{LC=110},{W=0.44},{INFO=Catalogue},{FX=37.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
224101
224101
80
25
12
39
150
50
65
0.14
224102
224102
100
30
12
44
200
75
80
0.24
223103
223103
125
37.5
15
44
225
85
110
0.44
223104
223104
140
37.5
15
44
250
95
120
0.51
223111
223111
150
40
15
44
275
100
130
0.61
223110
223110
160
40
20
59
300
120
150
0.75
223106
223106
200
50
20
59
400
140
225
1.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성