카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/NL I - Standard rubber wheels, swivel bracket with stem type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
52 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie52/52nl/src_i_asmtab.prj},{NB=525520},{BR=8},{COD=525520},{WT=CB},{D=160},{F=40},{H=193},{G=102},{T=40},{FS=86},{E=56},{O=156},{LC=150},{DD=20},{L1=80},{COD1=527710},{COD2=525610},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=1.47},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
T
Stem diameter
[mm]
FS
F Stem length
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
525520
525520
160
40
193
102
40
86
56
150
1.47
525516
525516
200
50
236
102
40
86
56
225
2.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성