카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NL - Standard rubber wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53nl/sf_nl_asmtab.prj},{NB=535709},{COD=535709},{WT=CB},{D=280},{BR=2},{DX=280},{F=60.0},{H=311},{AXB=200x160},{AAXBB=160x120},{EE=14},{E=87},{O=MIN},{LC=390},{DD=25},{L1=110},{L=90},{DFA=12},{TG=0},{W=5.84},{INFO=Technical description},{VER=MIN},{TG1=0, 'No'},{BRX= 1, 'SRP/NL', 2, 'SF/NL'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
COD
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
535701
535701
CB
80
25.0
107
100x85
80x60
9
65
0.49
535702
535702
CB
100
30.0
128
100x85
80x60
9
80
0.62
535703
535703
CB
125
37.5
156
100x85
80x60
9
130
0.92
535704
535704
CB
140
37.5
177
100x85
80x60
9
150
1.09
535711
535711
CB
150
40.0
182
100x85
80x60
9
170
1.22
535712
535712
CB
160
40.0
187
100x85
80x60
9
180
1.55
535710
535710
CB
160
40.0
199
140x110
105x80
11
180
2.07
535705
535705
CB
180
45.0
219
140x110
105x80
11
200
2.49
535706
535706
CB
200
50.0
240
140x110
105x80
11
230
2.89
535707
535707
CB
225
50.0
263
140x110
105x80
11
250
3.18
535708
535708
CB
250
60.0
296
200x160
160x120
14
300
5.16
535709
535709
CB
280
60.0
311
200x160
160x120
14
390
5.84
535901
535901
CR
80
25.0
107
100x85
80x60
9
65
0.51
535902
535902
CR
100
30.0
128
100x85
80x60
9
80
0.65
535903
535903
CR
125
37.5
156
100x85
80x60
9
130
0.95
535904
535904
CR
140
37.5
177
100x85
80x60
9
150
0.96
535911
535911
CR
150
40.0
182
100x85
80x60
9
170
1.07
535912
535912
CR
160
40.0
187
100x85
80x60
9
180
1.61
535910
535910
CR
160
40.0
199
140x110
105x80
11
180
2.13
535905
535905
CR
180
45.0
219
140x110
105x80
11
200
2.56
535906
535906
CR
200
50.0
240
140x110
105x80
11
230
3.05
535907
535907
CR
225
50.0
263
140x110
105x80
11
250
3.45
535908
535908
CR
250
60.0
296
200x160
160x120
14
300
5.06
535909
535909
CR
280
60.0
311
200x160
160x120
14
390
5.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성