카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P - Injection polyurethane wheels, 55 shore D polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, heavy-duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60p/srp_p_asmtab.prj},{NB=607504},{BR=1},{WT=CR},{D=150},{F=45},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=85},{COD1=607504},{COD2=608504},{COD3=609104},{L=60},{VER=1},{TG=0},{DFA=12},{INFO=Technical description},{W1=2.870},{W2=1.440},{W3=3.440},{PPATH=srp_sf_p_asmtpl.prj},{TGX=0, 'No',1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
607102
607102
CB
100
30
138
100x85
80x60
9
170
1.03
607103
607103
CB
125
35
161
100x85
80x60
9
230
1.17
607604
607604
CB
150
45
200
140x110
105x80
11
350
2.81
607606
607606
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
450
3.20
607302
607302
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
170
1.05
607303
607303
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
220
1.19
607504
607504
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
300
2.87
607506
607506
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
300
3.34
608202
608202
CC
100
30
138
100x85
80x60
9
200
1.08
608203
608203
CC
125
35
161
100x85
80x60
9
250
1.22
608211
608211
CC
150
45
200
140x110
105x80
11
350
2.92
608210
608210
CC
160
50
205
140x110
105x80
11
400
3.02
608206
608206
CC
200
50
250
140x110
105x80
11
450
3.40
608208
608208
CC
250
50
298
140x110
105x80
11
750
4.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성