카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
60P6CB - Injection polyurethane wheels, 55 shore D, polyamide 6 centre, plain bore
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60wheels/60_cb.prj},{NB=601103},{IDNR=},{COD=601103},{D=125},{F=35},{DD=15},{L=44},{SL=350},{RR=230},{LC=230},{W=0.25},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
601101
601101
80
30
12
39
220
120
120
0.11
601102
601102
100
30
12
44
300
170
170
0.15
601103
601103
125
35
15
44
350
230
230
0.25
601105
601105
150
35
15
44
500
250
250
0.38
601104
601104
150
45
20
59
700
280
350
0.47
601106
601106
200
50
20
59
750
380
450
0.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성