카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/M - Solid polyamide 6 wheels, swivel top plate bracket type "M"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, medium duty (M) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68m/srp_m_asmtab.prj},{NB=684706},{BR=1},{COD=684706},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=50},{O=178},{LC=500},{DD=20},{L1=85},{COD1=684706},{COD2=685106},{COD3=688206},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=2.53},{INFO=Technical description},{VER=5},{PPATH=m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
684704
684704
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
58
500
2.12
684706
684706
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
50
500
2.53
685004
685004
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
58
500
2.29
685006
685006
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
50
500
2.71
684206
684206
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
50
500
2.69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성