카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/NL - Solid polyamide 6 wheels, swivel bracket with stem type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68nl/src_nl_asmtab.prj},{NB=686103},{BR=3},{COD=686103},{WT=CB},{D=125},{F=38},{H=156},{G=73},{T=22},{FS=47},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{L=45},{VER=1},{TG=0},{W=1.85},{DFA=8},{INFO=Technical description},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
T
Stem diameter
[mm]
FS
F Stem length
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
686102
686102
100
30
128
73
22
47
35
200
1.55
686103
686103
125
38
156
73
22
47
37
220
1.85
686104
686104
150
45
188
102
26
56
56
300
2.57
686106
686106
200
50
236
102
26
56
56
300
2.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성