카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P - Solid polyamide 6 wheels, swivel top plate bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, medium heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68p/srp_p_asmtab.prj},{NB=687506},{BR=1},{COD=687506},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=730},{DD=20},{L1=85},{COD1=687506},{COD2=688506},{COD3=686906},{TG=0},{L=60},{DFA=12},{W=3.11},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
687502
687502
CB
100
30
138
100x85
80x60
9
46
300
0.99
687503
687503
CB
125
38
161
100x85
80x60
9
48
350
1.16
687504
687504
CB
150
45
200
140x110
105x80
11
70
500
2.80
687505
687505
CB
175
45
225
140x110
105x80
11
70
630
2.86
687506
687506
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
70
730
3.11
687602
687602
CR
100
30
138
100x85
80x60
9
46
300
1.02
687603
687603
CR
125
38
161
100x85
80x60
9
48
350
1.18
687604
687604
CR
150
45
200
140x110
105x80
11
70
500
2.75
687605
687605
CR
175
45
225
140x110
105x80
11
70
630
2.98
687606
687606
CR
200
50
250
140x110
105x80
11
70
730
2.91
684966
684966
CC
200
50
250
140x110
105x80
11
70
730
3.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성