카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel bolt hole bracket type NL
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73nl/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=737803},{BR=4},{COD=737803},{D=125},{WT=CR},{F=40},{H=156},{G=73},{C=12},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=20},{L1=60},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.05},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
737702
737702
100
CB
40
128
73
12
35
150
0.75
737703
737703
125
CB
40
156
73
12
37
220
0.90
737704
737704
160
CB
50
193
102
20
56
300
1.43
737705
737705
180
CB
50
214
102
20
56
300
2.21
737706
737706
200
CB
50
236
102
20
56
300
2.35
737802
737802
100
CR
40
128
73
12
35
150
0.81
737803
737803
125
CR
40
156
73
12
37
220
1.05
737804
737804
160
CR
50
193
102
20
56
300
1.64
737805
737805
180
CR
50
214
102
20
56
300
2.41
737806
737806
200
CR
50
236
102
20
56
300
2.56
735902
735902
100
CC
40
128
73
12
35
150
0.81
735903
735903
125
CC
40
156
73
12
37
220
1.05
735904
735904
160
CC
50
193
102
20
56
300
1.64
735905
735905
180
CC
50
214
102
20
56
300
2.41
735906
735906
200
CC
50
236
102
20
56
300
2.56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성