카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=735303},{BR=1},{COD=735303},{D=125},{WT=CR},{F=40},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=20},{L1=60},{COD1=735303},{COD2=735403},{COD3=735503},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.23},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
735002
735002
100
CB
40
128
100x85
80x60
9
35
150
0.85
735003
735003
125
CB
40
156
100x85
80x60
9
37
220
1.08
735004
735004
160
CB
50
198
140x110
105x80
11
56
300
2.11
735005
735005
180
CB
50
219
140x110
105x80
11
56
300
2.22
735006
735006
200
CB
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.44
735302
735302
100
CR
40
128
100x85
80x60
9
35
150
0.91
735303
735303
125
CR
40
156
100x85
80x60
9
37
220
1.23
735304
735304
160
CR
50
198
140x110
105x80
11
56
300
2.32
735305
735305
180
CR
50
219
140x110
105x80
11
56
300
2.42
735306
735306
200
CR
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.65
735602
735602
100
CC
40
128
100x85
80x60
9
35
150
0.91
735603
735603
125
CC
40
156
100x85
80x60
9
37
220
1.23
735604
735604
160
CC
50
198
140x110
105x80
11
56
300
2.27
735605
735605
180
CC
50
219
140x110
105x80
11
56
300
2.37
735606
735606
200
CC
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성