카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
73P6CRX - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, polyamide 6 centre, stainless steel roller bearing bore
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73wheels/73_crx.prj},{NB=733204},{COD=733204},{D=160},{F=50},{DD=20},{L=58},{SL=350},{RR=200},{LC=300},{W=1.04},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
733204
733204
160
50
20
58
350
200
300
1.04
733205
733205
180
50
20
58
400
280
350
1.10
733206
733206
200
50
20
58
510
350
450
1.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성