카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
73AECC - "SIGMA ELASTIC" wheels, polyamide 6 centre, ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73AE -
Elastic rubber wheels, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73ae/73aewheels/73ae_cc_asmtab.prj},{NB=732103AE},{COD=732103AE},{D=125},{F=36},{DD=12},{L=40},{LL=32},{M=10},{SL=270},{RR=150},{LC=200},{W=0.41},{INFO=Catalogue},{PPATH=73ae_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
732102AE
732102AE
100
36
12
40
32
10
200
100
150
0.32
732103AE
732103AE
125
36
12
40
32
10
270
150
200
0.41
732104AE
732104AE
160
48
20
55
47
14
350
175
300
0.98
732106AE
732106AE
200
48
20
55
47
14
510
235
350
1.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성