카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
Institutional injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre, zinc-plated brackets - Institutional injection polyurethane wheels, swivel bracket with stem
Tellurerota
Institutional
36 - INSTITUTIONAL INJECTION POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Institutional injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre, zinc-plated brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie36/36_nl/36_src_asmtab.prj},{NB=366301(M10)},{COD=366301},{D=40},{BR=6},{F=18},{H=59.0},{T=M10},{G=35},{E=23.0},{O=76},{LC=40},{DD=8},{L1=31},{L=20},{DFA=6},{W=0.12},{INFO=Technical description},{PPATH=36_asmtpl.prj},{TX='M10'},{PRA=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
FF
Threaded stem length
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
366300M10
366300
30
18
47.5
20
35
14.5
30
0.09
366301M10
366301
40
18
59.0
20
35
23.0
40
0.12
366302M10
366302
50
18
66.0
20
35
24.0
55
0.13
366303M12
366303
60
25
82.0
25
42
21.0
70
0.24
366314M12
366314
75
24
101.0
25
41
30.0
90
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성