카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
Institutional injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre, zinc-plated brackets - Institutional injection polyurethane wheels, swivel top plate bracket
Tellurerota
Institutional
36 - INSTITUTIONAL INJECTION POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Institutional injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre, zinc-plated brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie36/36_nl/36_srp_asmtab.prj},{NB=364301},{COD=364301},{D=40},{BR=1},{F=18},{H=59.0},{AXB=42x42},{AAXBB=32x32},{EE=5},{E=23.0},{O=76},{LC=40},{DD=8},{L1=31},{L=20},{DFA=6},{W=0.11},{INFO=Technical description},{PPATH=36_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
364300
364300
30
18
47.5
42x42
32x32
5
14.5
30
0.08
364301
364301
40
18
59.0
42x42
32x32
5
23.0
40
0.11
364302
364302
50
18
66.0
55x55
40x40
6
24.0
55
0.13
364303
364303
60
25
82.0
60x60
45x45
6
21.0
70
0.24
364304
364304
75
24
101.0
60x60
45x45
6
30.0
90
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성