카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, zinc-plated brackets - RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA GRIGIA ANTITRACCIA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE
Tellurerota
Institutional
38 - GREY NON-MARKING THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, zinc-plated brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie38/38_r_s/r_src_asmtab.prj},{NB=386201},{COD=386201},{D=50},{F=18},{H=66},{T=M8},{FS=15},{G=35},{E=24},{LC=40},{W=0.11},{BR=6},{WT=CB},{AXB=55x55},{AAXBB=40x40},{EE=6},{O=78},{DD=12},{L1=55},{L=32},{DFA=6},{VER=0},{INFO=Technical description},{PPATH=38_r_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
T
Threaded stem diameter
ⁿ/ₐ
FS
Threaded stem length
[mm]
G
Plate diametre
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
386200
386200
40
18
59
M8
15
35
24
30
0.09
386201
386201
50
18
66
M8
15
35
24
40
0.11
386202
386202
60
24
83
M12
25
41
21
60
0.22
386303
386303
75
24
101
M12
25
41
25
70
0.26
386203
386203
80
24
104
M12
25
41
25
70
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성